De voordelen voor uw slanke productie op een rij

het Lean-systeem kan door één persoon worden opgebouwd
permanente stabiele verbindingstechniek
snelle aanpassing van bestaande toepassingen
volledig compatibel met de MB-systeempakketten
Slanke processen met het profielbuizensysteem D30

Slanke processen met het profielbuizensysteem D30

Het Lean-System voor de bouw van uw bedrijfsmiddelen

Het profielbuizensysteem is vooral geschikt voor een snelle, kwalitatief hoogwaardige en oplossingsgerichte bouw van bedrijfsmiddelen. Dus precies de juiste keuze om de succesvolle concepten van de slanke productie in uw fabriekshallen te realiseren, de beschikbaarheid van materiaal en de productieprocessen te verbeteren en zo de kosten te verlagen.

Het flexibele Lean Production systeembouwpakket van item past zich optimaal aan nieuwe processen aan. De componenten werden speciaal op de eisen van slanke processen afgestemd: ze worden gekenmerkt door een gering gewicht, langdurige stabiliteit en modulariteit.

LEES ER ALLES OVER

Individuele bedrijfsuitrusting

Lean Production met systeem

Alle componenten van het item Lean Production systeembouwpakket zijn zeer geschikt voor gebruik in een slanke productie. De buis D30 en de profielbuis D30 vormen de basisstructuur voor alle constructies. Met de profielen en koppelstukken D30 van aluminium ontstaan belastbare stellingen en bedrijfsmiddelen ter plaatse. Alle verbindingen zijn direct na het vastdraaien stabiel.

NAAR DE ONLINE CATALOGUS

Individuele bedrijfsuitrusting
Efficiënte bedrijfsinterne logistiek

Efficiënte bedrijfsinterne logistiek

Materiaal gemakkelijk ter beschikking gesteld

De snelle opbouw van doorloopstellingen en de ruime keuze aan rolbanen maken de omgang met gestandaardiseerde bakken en werkstukdragers voor de intralogistiek bijzonder eenvoudig. Daarmee blijft alles in beweging: met behulp van de componenten voor het beschikbaar stellen van materiaal uit het Lean Production systeembouwpakket realiseert u eenvoudig en betrouwbaar intralogistieke oplossingen.

MEER INFORMATIE IN DE CATALOGUS

Karakuri/LCA (Low Cost Automation)

Intelligente automatisering

Automatisering voor de intralogistiek en slanke productie maar dan op een andere manier. Met Karakuri/LCA of ook Low Cost Automation is het mogelijk: mechanische automatisering zonder aandrijvingen, stroom of perslucht ontlast medewerkers en maakt processen efficiënter, door gebruik te maken van de zwaartekracht en de mechanische wetten.

Karakuri/LCA (Low Cost Automation)
Slanke productie: geconcentreerde knowhow

Slanke productie: geconcentreerde knowhow

gratis kennis van experts

Wat betekent „lean“ en welke stappen zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van productieprocessen en het beschikbaar stellen van materiaal? Wat zijn hier dan precies de voordelen van een Lean Production systeembouwpakket? Lees in onze leidraad en praktische raadgever alles over het gebruik en de bouw van rendabele bedrijfsmiddelen voor slanke processen.

NAAR HET WHITEPAPER

Lean Production-systeem: praktische toepassingsvoorbeelden

geoptimaliseerde bedrijfsinterne logistiek en meer

Met behulp van het profielbuizensysteem D30 ontstaan lichte, stabiele en flexibel aanpasbare toepassingen voor de Lean Production en intralogistiek. Het assortiment reikt van een ergonomische materiaalhandling met handbediend Karakuri/LCA-mechaniek via een doorloopstelling met rolbanen tot een handwagen met werkblad en opbergvakken. Laat u inspireren!

Naar de toepassingsvoorbeelden

Lean Production-systeem: praktische toepassingsvoorbeelden
Betrouwbare intralogistiek

Betrouwbare intralogistiek

Stabiel en flexibel materiaal

Intralogistieke -oplossingen profiteren van rollen met een groot draagvermogen en stabiele constructies, die bestand zijn tegen de permanente dagelijkse belasting bij het transport van goederen. En precies dat wordt geboden door het item Lean Production systeembouwpakket voor de intralogistiek binnen uw bedrijf. Het resultaat: grote mate van beschikbaarheid en minimale onderhoudskosten, waarvan uw productielogistiek alleen maar van kan profiteren.

Door de flexibiliteit van het Lean-System kunt u uw bedrijfsmiddelen te allen tijde aanpassen, bijv. wanneer externe factoren effect hebben op uw bedrijfsinterne logistiek. Gelijktijdig garandeert de innovatieve verbindingstechniek absoluut veilige constructies voor uw intralogistiek. Zo worden tevens de onderhoudskosten op het gebied van het beschikbaar stellen van materiaal geminimaliseerd.

Mogen wij u persoonlijk adviseren?

Projectaanvraag

Wij helpen u bij de planning van uw project.
Individueel en zeer efficiënt.

Configureren

Individueel, gemakkelijk en
op elk gewenst moment online plannen.

Online Shop

Altijd makkelijk en eenvoudig bestellen!