Aluminium constructieprofiel van item voor al uw taken

Profielen 5: Compacte en lichte profielen
item 5 profielen zijn dankzij het lage gewicht en de compacte afmetingen geschikt voor delicate en tegelijk stevige toepassingen. Als sleeprofiel voor lineaire systemen zijn profielen 5 bijvoorbeeld voorzien van een platte doorsnede. Zelfs kleine frames kunnen hiermee worden geconstrueerd met een maximale trekbelasting van de groef van 500 N (M5-schroeven).

Profielen 6: Qua gewicht geoptimaliseerde profielen
Profielen 6 zijn een goede keuze voor de bouw van belastbare en gewichtsgeoptimaliseerde tafels, rekken en frames. Ze maken een slank ontwerp mogelijk met minimaal gebruik van bronnen. Uitvoeringen met gesloten groeven zorgen voor een harmonieus oppervlak. De maximale trekkracht van de groef ligt rond 1750 N (M6-schroeven).

Profielen 8: De standaard voor constructeurs
Profielen 8 zijn de oorspronkelijke item aluminium profielen. Ze bieden de grootste verscheidenheid aan opties. Deze robuuste allrounders hebben een trekkracht van max. 5000 N en maken gebruik van M8-schroeven.

Profielen 10: Maximaal draagvermogen voor veeleisende taken
Profielen 10 worden gebruikt wanneer zware lasten moeten worden gedragen in kleine ruimtes. Hogesterkte profielranden zorgen voor trekbelastingen tot 7000 N per schroefverbinding (M10). De meerwaardeprofielen zijn beveiligd tegen voorspanningsverliezen. Voor minder belaste gebieden van de machine kunnen de lichte 10e-profielen worden toegepast.

Profielen 12: Onze sterkste profielen
De sterkste reeks van de MB-systeemmodules zijn de profielen 12. De groeven hebben een uittrekkracht van max. 10.000 N per schroefverbinding. De massieve profielen maken de constructie van zwaarbelaste frames en machineframes mogelijk. Ook zware aanbouwdelen worden door de serie 12 permanent betrouwbaar gedragen.

Bijzondere taak? item hoek- en vlakprofielen!
Als randbescherming of handgreepstrook kunnen speciale profielen zonder groeven worden gebruikt. Lijsten en hoekprofielen zijn in verschillende maten beschikbaar voor allerlei speciale constructies. Ze worden met bouten op de vlakke elementen vastgeschroefd.